매칭 제품
매칭 제품 NEW
Combinables
8
Strona urządzenia / Przepust panelowy
6
품번들: 09 45 445 4902
PP-V4-CA-USB2A/USB2B-PP/PP-P-P-STR-1.5
PP-V4-CA-USB2A/USB2B-PP/PP-P-P-STR-1.5

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
케이블 어셈블리
양방향 사전조립형
구리 케이블 (원형)
케이블 길이: 1.5 m
Notes
비교하다
품번들: 09 45 445 4902
PP-V4-CA-USB2A/USB2B-PP/PP-P-P-STR-1.5
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Combinables
8
Strona urządzenia / Przepust panelowy
6
제품 상세 정보
Identification
  • Category Okablowanie systemowe
  • Series HARTING PushPull (V4)
  • Element Wiązki kablowe
  • Specification Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Connector 1
    HARTING PushPull (V4) USB 2.0
    Typ A
  • Connector 2
    HARTING PushPull (V4) USB 2.0
    Typ B
  • Type of cable Przewód miedziany (okrągłe)
Version
  • Cable length 1,5 m
  • Number of cores 4
  • Core structure
    2x AWG 26/7
    2x AWG 24/11
  • Shielding Ekranowane
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 1,5 A
  • Rated voltage ‌ 30 V DC
  • Data rate ‌ 480 Mbit/s
  • Insulation resistance > 1,6 x 106 Ω
  • Contact resistance ≤ 30 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Insertion force ≤ 35 N
  • Withdrawal force ≥ 15 N
  • Mating cycles ≥ 750
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Cable diameter 4,9 mm
  • Test voltage Ur.m.s.
    0,5 kV (kontakt-kontakt)
    0,5 kV (kontakt-uziemienie)
  • Impedance ‌90 Ω ±15 %
Material properties
  • Material (insert) Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
  • Material (contacts) Stop miedzi
  • Surface (contacts)
    Sn na Ni Strona przyłączeniowa
    Au na Ni Strona łączeniowa
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Czarny
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Niezawarte
  • REACH ANNEX XIV substances Niezawarte
  • REACH SVHC substances Niezawarte
  • California Proposition 65 substances Niezawarte
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-3-106 Wersja 4 (V4)
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 100 g
  • Country of origin Malezja
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140262669
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다