Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
8
Device side / Panel feed through
4
Artikelnummer: 09 45 445 1915
PP-V4-CA-USB2A-PP/IP20-P-P-STR-5.0
PP-V4-CA-USB2A-PP/IP20-P-P-STR-5.0

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Kabelmodules
Voorgemonteerd aan beide kanten
Koperkabel (rond)
Kabellengte: 5 m
Notes
Compare
Artikelnummer: 09 45 445 1915
PP-V4-CA-USB2A-PP/IP20-P-P-STR-5.0
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
8
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
4
Productdetails
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série HARTING PushPull (V4)
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em ambos os lados
  • Conector 1
    HARTING PushPull (V4) USB 2.0
    Tipo A
  • Conector 2
    IP20 USB 2.0
    Tipo A
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
Versão
  • Comprimento do cabo 5 m
  • Número de núcleos 4
  • Estrutura central
    2x AWG 26/7
    2x AWG 24/11
  • Blindagem Blindado
Características técnicas
  • Corrente Nominal ‌ 1,5 A
  • Tensão Nominal ‌ 30 V DC
  • Taxa de dados ‌ 480 Mbit/s
  • Resistência de isolamento > 1,6 x 106 Ω
  • Resistência de contato ≤ 30 mΩ
  • Limitação de temperatura -40 ... +85 °C
  • Força de inserção ≤ 35 N
  • Força de retirada ≥ 15 N
  • Ciclos de conexão ≥ 750
  • Grau de proteção conforme IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Diâmetro do cabo 4,9 mm
  • Teste a tensão Ur.m.s.
    0,5 kV (contato-contato)
    0,5 kV (contato-terra)
  • Impedância ‌90 Ω ±15 %
Propriedades do material
  • Material (inserto) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos)
    Sn sobre Ni Lado da terminação
    Au sobre Ni Lado de conexão
  • Material (cabo) PVC
  • Cor (cabo) Preto
  • Material (sobremoldagem) Poliamida (PA)
  • Cor (sobremoldagem) Preto
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Especificações e aprovações
  • Especificações IEC 61076-3-106 Versão 4 (V4)
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 219,75 g
  • País de origem Malásia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140262751
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare