Productos combinables
Productos combinables NEW
Part Number: 33 58 231 0020 028
PP FO CABL-2M-2xPP Metal LCD OV MM62,5
PP FO CABL-2M-2xPP Metal LCD OV MM62,5

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
FO cable, Pre-assembled on both sides, Cable length: 2m, Diameter: 7mm
Notes
Comparar
Part Number: 33 58 231 0020 028
PP FO CABL-2M-2xPP Metal LCD OV MM62,5
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Detalhes do produto
Part List
  • Part list details
    電纜類別
    連接器1
    連接器2
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 HARTING PushPull (V4)
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 兩端預接
  • 連接器1 HARTING PushPull (V4)
  • 連接器2 HARTING PushPull (V4)
  • 電纜類別 光纜
  • 電纜介紹 多模
版本
  • 電纜長度 2 m
  • 蕊結構 62.5 / 125 µm
技術參數
  • 極限溫度 -40 ... +70 °C
  • 防護等級符合IEC 60529 IP65 / IP67
  • 電纜直徑 7 mm
材料特性
  • 材料(上殼/底座) 金屬
  • 材料(電纜) PUR (聚氨酯)
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質 不包含
規格和認證
  • 規格 IEC 61076-3-106 變體 4 (V4)
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 104 g
  • 原產國 捷克
  • 歐洲海關關稅號 85447000
  • GTIN 5713140152434
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar