Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 20 80 001 9920
One Click Cleaner 1,25 mm
One Click Cleaner 1,25 mm

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Egy kattintással tisztító
1,25 mm
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 20 80 001 9920
One Click Cleaner 1,25 mm
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Identificación
  • Categoría Herramientas
  • Tipo de herramienta Limpiador en un clic
  • Descripción de la herramienta 1,25 mm
Propiedades del material
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65 Plomo
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 69 g
  • País de origen Japón
  • Número europeo de arancel aduanero 34021900
  • GTIN 5713140362574
  • eCl@ss 21.012.692,00
  • UNSPSC 24.0 23131504
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás