매칭 제품
매칭 제품 NEW
품번들: 33 48 353 5A21 050
MPP ix Type B 10xAWG26 Signal PUR 5,0m
MPP ix Type B 10xAWG26 Signal PUR 5,0m

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
케이블 어셈블리
양방향 사전조립형
구리 케이블 (원형)
케이블 길이: 5 m
Notes
비교하다
품번들: 33 48 353 5A21 050
MPP ix Type B 10xAWG26 Signal PUR 5,0m
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
제품 상세 정보
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat HARTING Mini PushPull
  • Azonosítás HARTING ix Industrial®
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® B típus
    Fröccsöntött
  • 2. csatlakozó
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® B típus
    Fröccsöntött
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
Verzió
  • Kábelhossz 5 m
  • Kábel erek száma 10
  • Magfelépítés 10x AWG 26
  • Lezárási mód IDC szigetelés-eltávólító vezeték-rögzítés
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség ‌ 1,5 A
  • Névleges feszültség
    50 V AC
    60 V DC
  • Hőmérséklet korlátozás
    -5 ... +80 °C stabil
    -40 ... +80 °C mozgatott
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PUR (poliuretán)
  • Színes (kábel) Szürke
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nem része
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 61076-3-124
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 0,315 kg
  • Származási ország Lettország
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140260894
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

2D/3D 다중 CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

즈켄 E³.시리즈(2019+)

정보 보기

다운로드

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다