Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
2
Tools
2
Accessories
1
Cikkszám: 97 00 000 1940
MPP-PFT-ix-10p-SOL-P-a-cod
MPP-PFT-ix-10p-SOL-P-a-cod

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Csatlakozók
Fali átvezető készlet
Forrasztható vezeték-rögzítés
Névleges áramerősség: ‌1.5 A
Érintkezők: 8 + 2x GND
Réz ötvözet
Válaszfalas szerelésű ház
PushPull
Anyag: Polibutilén-tereftalát (PBT)
Védettségi fokozat: IP65 / IP67
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 97 00 000 1940
MPP-PFT-ix-10p-SOL-P-a-cod
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
2
Tools
2
Accessories
1
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Csatlakozók
  • Sorozat HARTING Mini PushPull
  • Azonosítás HARTING ix Industrial®
  • Elem Fali átvezető készlet
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Válaszfalas szerelésű ház
  • Tulajdonságok Minden PoE változathoz megfelel
Verzió
  • Lezárási mód Forrasztható vezeték-rögzítés
  • Árnyékolás Teljesen árnyékolt, 360° árnyékoló érintkező
  • Érintkezők száma 8
  • további érintkezők + 2x GND
  • Kódolás A típus
  • Rögzítés típusa PushPull
  • Csomag tartalma
    Peremes tömítőgyűrű
    HARTING ix Industrial® In-line jack Female type A (Ethernet)
    board drillings for M2.5
Műszaki jellemzők
  • Vezeték-keresztmetszet (AWG) AWG 28/7 ... AWG 22/7
  • Vezeték külső átmérője ≤1,55 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 1,5 A
  • Névleges áramerősség 3 A érintkezőnként 4 db érintkező (1,2,6,7) használata esetén
  • Névleges feszültség
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Átviteli jellemzők Cat. 6A EA osztály: max. 500 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Szigetelés ellenállása >500 MΩ
  • Érintkező ellenállás ≤ 30 mΩ
  • Árnyékolás ellenállása ≤ 100 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +70 °C
  • Tárolási hőmérséklet -60 ... +85 °C
  • Relatív páratartalom
    95 % Nem kondenzáló (működés)
    95 % Nem kondenzáló (tárolás/továbbítás)
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 750
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65 / IP67
  • Kábel átmérője 6,3 ... 7,2 mm
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s.
    0,5 kV (érintkező – érintkező)
    0,5 kV (érintkezőárnyékolás)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Poliamid (PA)
  • Színes (betét) Fekete
  • Anyag (árnyékolás) Rozsdamentes acél
  • Anyag (érintkezők) Réz ötvözet
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Polibutilén-tereftalát (PBT)
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) Fekete
  • Anyag (tömítés) PTS
  • Színes (tömítés) Sárga
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nem része
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 61076-3-124 A típus
    EN 50173-1
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • eCl@ss 27.440.114,00
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Utasítás
Szerelési útmutatók

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás