Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
32
Part number: 21 34 808 3380 020
M8 Cable Assembly 3-poles an/st f/m 2,0m
M8 Cable Assembly 3-poles an/st f/m 2,0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Kabelsamlinger
Færdigsamlet på begge sider
Kobberkabel (rund)
Kabellængde: 2 m
Notes
Compare
Part number: 21 34 808 3380 020
M8 Cable Assembly 3-poles an/st f/m 2,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
设备端 / 面板馈通
32
Product Details
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Azonosítás
  • Kategória Systemkabelføring
  • Sorozat Cirkulære konnektorer M8
  • Elem Kabelsamlinger
  • Specifikáció Færdigsamlet på begge sider
  • 1. csatlakozó
    M8
    Male Lige
  • 2. csatlakozó
    M8
    Hun Vinklet
  • Kábeltípus Kobberkabel (rund)
Verzió
  • Kábelhossz 2 m
  • Kábel erek száma 3
  • Magfelépítés 3 x 0,25 mm²
  • Kódolás A-kodning
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PVC
  • Színes (kábel) Grå
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS kivételek 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV státusz overensstemmelse med undtagelsen
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Ikke indeholdt
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Ikke indeholdt
  • REACH SVHC anyagok Ja
  • REACH SVHC anyagok Bly
  • ECHA SCIP szám 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Ja
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Bly
Előírások és jóváhagyások
  • Jóváhagyások CE
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 69 g
  • Származási ország Tjekkiet
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140140974
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare