Matching Products
Matching Products NEW
Artikelnummer: 21 34 CON 73P8
M8 A 8pole male straight shld overmolded
M8 A 8pole male straight shld overmolded

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Kabelconnector
Recht, Omgespoten
Mannelijk
A-codering
Krimpaansluiting
Polyamide (PA)
Contacten: 8
Nominale stroom: ‌1.5 A
Polyamide (PA), Zink-spuitgietwerk
Schroefvergrendeling
Beschermingsgraad: IP67 vergrendelde toestand
Notes
Compare
Artikelnummer: 21 34 CON 73P8
M8 A 8pole male straight shld overmolded
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie Ronde connectoren M8
  • Element Kabelconnector
  • Specificatie
    Recht
    Omgespoten
Versie
  • Aansluitmethode Krimpaansluiting
  • Geslacht Mannelijk
  • Afscherming Afgeschermd
  • Aantal contacten 8
  • Codering A-codering
  • Vergrendelingstype Schroefvergrendeling
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ‌ 1,5 A
  • Nominale spanning 30 V
  • Isolatieweerstand >108 Ω
  • Aanhaalkoppel ‌0,4 Nm
  • Sleutelmaat (gekartelde schroef/gekartelde moer) 9
  • Beperkt de temperatuur -5 ... +80 °C
  • steekcycli ≥ 100
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP67 vergrendelde toestand
  • Kabeldiameter 8 mm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Polyamide (PA)
  • Materiaal (kap/behuizing)
    Polyamide (PA)
    Zink-spuitgietwerk
  • Materiaal (overgespoten) Thermoplastisch polyurethaan (TPU)
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • GTIN 5713140813366
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare