Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
9
Accessories
4
Spare Part
2
Inserts
44
Objednací číslo: 09 15 100 0307
M23 HBM back 2,7mm
M23 HBM back 2,7mm

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Průchozí kryt do panelu
Montáž ze zadní strany
Velikost: M23
Šroubové zajišťování, Rychloupínací systém ComLock
Materiál (kryt): Slitina mědi a zinku
Niklováno
Materiál (těsnění): NBR
Stupeň krytí: IP67 V zajištěném stavu, IP69/IPX9K podle ISO 20653 V zajištěném stavu
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
Objednací číslo: 09 15 100 0307
M23 HBM back 2,7mm
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
9
Accessories
4
Spare Part
2
Inserts
44
Detaily produktu
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series Circular connectors M23
  • Identification Signal
  • Type of hood/housing Panel feed through housing
  • Description of hood/housing Rear mounting
Version
  • Size M23
  • Fixing Fixing hole 4x 2.7 mm
  • Locking type
    Screw locking
    ComLock rapid locking
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP67 locked condition
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653 locked condition
Material properties
  • Material (hood/housing) Copper-zinc alloy
  • Surface (hood/housing) Nickel plated
  • Material (seal) NBR
  • Colour (seal) Black
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
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Commercial data
  • Packaging size 5
  • Net weight 26.5 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140184145
  • eCl@ss 27440224 Shell for circular connectors
  • ETIM EC003556
  • UNSPSC 24.0 39121405
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Návod
Montážní návod

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte