Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 21 37 370 0676 050
M23_6P MA,ext-thread,STR PUR cable,5M
M23_6P MA,ext-thread,STR PUR cable,5M

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
einseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 5 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 21 37 370 0676 050
M23_6P MA,ext-thread,STR PUR cable,5M
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria Conectori circulari M23
  • Identificare Power
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe o parte
  • Conector 1
    M23
    Tată Drept
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
  • Caracteristici
    Întârzierea flăcării
    Rezistent la ulei şi ultraviolete
    Rezistenţă CEM ridicată
Versiune
  • Lungimea cablului 5 m
  • Număr de miezuri 6
  • Structură miez 4x AWG 16 + 2x AWG 17
Caracteristici tehnice
  • Curent nominal ‌ 28 A
  • Tensiune nominală 630 V
  • Temperatura de limitare -40 ... +80 °C
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP67
Proprietăţi material
  • Material (contacte) Aliaj de cupru
  • Suprafaţă (contacte) Placat cu argint
  • Material (cablu) PUR (poliuretan)
  • Culoare (cablu) Portocaliu
  • Material (turnat prin injecţie) Poliuretan termoplastic (TPU)
  • Culoare (turnat prin injecţie) Negru
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC Plumb
  • Număr ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Plumb
    Nichel
Date comerciale
  • Verpakkingsmaat 1
  • Masă netă 1 g
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140241343
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING M23 Rundsteckverbinder - Selection Guide
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen