Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 21 37 330 0D74 050
M23_19P MA,Int-thread,STR PUR cable,5M
M23_19P MA,Int-thread,STR PUR cable,5M

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 5 m
Note
Comparați
Număr articol: 21 37 330 0D74 050
M23_19P MA,Int-thread,STR PUR cable,5M
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Identification
  • Category システムケーブル
  • Series 丸型コネクタ M23
  • Identification Signal
  • Element ケーブルアセンブリ
  • Specification 片側組み立て済み
  • Connector 1
    M23
    オス ストレート型
  • Type of cable 銅ケーブル (丸型)
  • Features
    Flame retardancy
    Oil and UV resistant
    Highly EMC resistant
    Halogen freeness
Version
  • Cable length 5 m
  • Number of cores 19
  • Core structure 3x AWG 18 + 16x AWG 22
Technical characteristics
  • Rated voltage 150 V
  • Rated current (signal) 2 A
  • Rated current (power) 9 A
  • Limiting temperature -40 ... +80 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP67
Material properties
  • Material (contacts) 銅合金
  • Surface (contacts) 銀メッキ
  • Material (cable) PUR (ポリウレタン)
  • Colour (cable)
  • Material (overmoulding) 熱可塑性ポリウレタン樹脂 (TPU)
  • Colour (overmoulding)
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS exemptions 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELV status 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances 含まず
  • REACH ANNEX XIV substances 含まず
  • REACH SVHC substances はい
  • REACH SVHC substances
  • ECHA SCIP number 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 substances はい
  • California Proposition 65 substances
    ニッケル
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140240940
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați