Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
3
Combinables
1
Кожухи
18
N.º de referencia: 21 17 525 0000
M17-INS-POW-CRT-7P-6+PE-MA
M17-INS-POW-CRT-7P-6+PE-MA

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de engaste
Macho
Poliamida (PA)
Negro
Corriente nominal: ‌14 A
Contactos: 7
Sección de conductor: 0.08 ... 1 mm²
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 21 17 525 0000
M17-INS-POW-CRT-7P-6+PE-MA
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
3
Combinables
1
Hoods/Housings
18
Detalles del producto
標識
  • 類別 插蕊
  • 系列 圓形連接器 M17
  • 標識 Power
  • 原件 插蕊
版本
  • 接線方式 壓接針
  • 公母類型 公頭
  • 針數 7
  • 電源針數 6
  • 特殊插針數 1x 接地針
  • 特殊插針規格 接地針
技術參數
  • 導體截面積(mm²) 0.08 ... 1 mm²
  • 額定電流 ‌ 14 A
  • 額定電壓 630 V
  • 額定脈沖電壓 6 kV
  • 污染等級 3
  • 額定電壓符合UL 600 V
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次數 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插蕊) 聚酰胺 (PA)
  • 顏色(插蕊) 黑色
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質 不包含
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危險等級的要求集 no requirements (flammable mass < 10g)
規格和認證
  • 規格
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • UL / CSA UL 2237 / 2238 正在準備當中
  • 認證 CE
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 5.9 g
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140819450
  • eCl@ss 27,440,223.00
  • UNSPSC 24.0 39121421
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING M17 Selection Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar