Matching Products
Matching Products NUEVO
機器側 / パネルフィードスルー
12
Número de parte: 21 33 290 0853 150
M12 X-coded Cable Assembly-15m
M12 X-coded Cable Assembly-15m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
para aplicaciones en el sector ferroviario
Longitud de cable: 15 m
Notes
Compare
Número de parte: 21 33 290 0853 150
M12 X-coded Cable Assembly-15m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Device side / Panel feed through
12
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    電纜類別
    連接器1
標識
  • 類別 System cabling
  • 系列 Circular connectors M12
  • 標識 PushPull
  • 原件 Cable assemblies
  • 規格 Pre-assembled on one side
  • 連接器1
    M12 X-coding
    Male Straight
    PushPull
  • 電纜類別 Copper cable (round)
  • 電纜介紹 for railway applications
版本
  • 電纜長度 15 m
  • 蕊數 8
  • 蕊結構 8x AWG 24/7
  • 編碼 X-coding
技術參數
  • 傳輸特性 Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • 數據速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 極限溫度 -40 ... +80 °C
材料特性
  • 材料(電纜) PE
  • 顏色(電纜) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 豁免 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV 狀態 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 Not contained
  • REACH 附件XIV 物質 Not contained
  • REACH SVHC 物質 Yes
  • REACH SVHC 物質 Lead
  • 加州 65 號提案物質 Yes
  • 加州 65 號提案物質 Lead
商業數據
  • 包裝尺寸 10
  • 淨重 1 g
  • 原產國 Romania
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140240544
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare