Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 21 40 600 0888 100
M12 X-cod 8-pol st/- m/- RAIL PP 10.0m
M12 X-cod 8-pol st/- m/- RAIL  PP 10.0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Cable length: 10 m
Notes
Compare
Part number: 21 40 600 0888 100
M12 X-cod 8-pol st/- m/- RAIL PP 10.0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identifikation
  • Kategori Systemverkabelung
  • Serier Rundsteckverbinder M12
  • Element Kabelkonfektionen
  • Specifikation einseitig konfektioniert
  • Konnektor 1
    M12 X-Kodierung
    Stift gerade
Version
  • Kabellængde 10 m
  • Antal ledninger 8
  • Ledningsstruktur 4x 2x AWG 24/7
  • Afskærmning geschirmt
  • Antal kontakter 8
  • Kodning X-Kodierung
  • Låsetype PushPull
Tekniske egenskaber
  • Nominel strøm ‌ 0,5 A
  • Nominel spænding
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Transmissionsegenskaber Kat. 6A Klasse EA bis 500 MHz
  • Begrænsende temperatur
    -40 ... +80 °C bewegt
    -25 ... +70 °C unbewegt
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP65 / IP67 im gesteckten Zustand
  • Kabeldiameter 8,1 mm ± 0,3 mm
  • Mindste bøjningsradius
    5x Kabeldurchmesser (einmaliges Biegen)
    6x Kabeldurchmesser (wiederholtes Biegen)
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) Polyolefin copolymer
  • Farve (kabel) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS-undtagelser 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV-status compliant with exemption
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Not contained
  • REACH BILAG XIV-stoffer Not contained
  • REACH SVHC-stoffer Yes
  • REACH SVHC-stoffer Lead
  • ECHA SCIP-nummer 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • California Proposition 65 stoffer Yes
  • California Proposition 65 stoffer Lead
Normen und Zulassungen
  • Specifikationer
    UN/ECE-R 118
    EN 45545
Erhvervsmæssig data
  • Packaging size 1
  • Nettovægt 113 g
  • Oprindelsesland Rumänien
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140342545
  • eCl@ss 27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare