Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
14
Tools
2
Cikkszám: 21 01 100 9939
M12-P-CON-1.5-AWG16/1.5 mm²-F
M12-P-CON-1.5-AWG16/1.5 mm²-F

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Krimpelhető érintkező
Anya
Réz ötvözet
Arany bevonatú
Vezető keresztmetszete: 1.5 mm²
AWG 16
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 21 01 100 9939
M12-P-CON-1.5-AWG16/1.5 mm²-F
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
14
Tools
2
Termékleírás
Identification
  • Category Contacts
  • Series Circular connectors M12
  • Identification Power
  • Type of contact Crimp contact
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Female
  • Manufacturing process Turned contacts
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 1.5 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 16
  • Performance level 1
Material properties
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Gold plated
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Commercial data
  • Packaging size 50
  • Net weight 0.3 g
  • Country of origin Switzerland
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140229389
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

EPLAN adatportál

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
HARTING News 2020
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás