Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 97 00 000 2905
M12 K-cod 4+PE an/- f/- PUR 10m
M12 K-cod 4+PE an/- f/- PUR 10m

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępnie zmontowany na jednej stronie
Przewód miedziany (okrągłe)
Długość kabla: 10 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 97 00 000 2905
M12 K-cod 4+PE an/- f/- PUR 10m
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
Part List
  • Part list details
    커넥터 1
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 원형 콘넥터 M12
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 한방향 사전 조립방식
  • 커넥터 1
    M12 K-코딩
    암형 앵글형
    오버몰딩
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
버전
  • 케이블 길이 10 m
  • 코어 개수 5
  • 코어 구조 5G 1.5 mm²
  • 터미네이션 방법 크림프 터미네이션
  • 차폐형 비차폐
  • 컨택트핀 개수 4
  • PE 단자
  • 코딩 K-코딩
  • 잠금 유형 나사 잠금
기술적 특성
  • 도체 단면적 (mm²) 1.5 mm²
  • 도체 단면적 (AWG) AWG 16
  • 정격 전류 ‌ 12 A
  • 정격 전압 ‌ 630 V AC/DC
  • 정격 임펄스 전압 6 kV
  • 오염도 3
  • 과전압 카테고리 III
  • 접점 저항 ≤ 0.3 mΩ
  • 조임 토크 ‌0.6 Nm
  • 제한 온도 -25 ... +80 °C
  • 체결 주기 ≥ 100
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP65 / IP67 체결 조건
자재 특성
  • 재료 (케이블) PUR (폴리우레탄)
  • 컬러 (케이블) 검정색
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질 니켈
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 61076-2-111
    UL 1581
  • UL / CSA UL (준비 중)
  • 승인규격 CE
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 1,232 g
  • 원산지 루마니아
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC001855
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare