Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Device side / Panel feed through
10
Codice prodotto: 21 40 303 2445 015
M12 D-cod 4-pol st/an m/m PUR 1.5m
M12 D-cod 4-pol st/an m/m PUR 1.5m

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavi pre-assemblati
Pre-cablato su entrambi i lati
Cavo in rame (tondo)
Lunghezza del cavo: 1.5 m
Note
Confronta
Codice prodotto: 21 40 303 2445 015
M12 D-cod 4-pol st/an m/m PUR 1.5m
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Lado del dispositivo / Pasacables
10
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    M12 D-coding
    Male Straight
    Overmoulded
  • Connector 2
    M12 D-kodowany
    Męski Kątowy
    Zalewane
  • Type of cable Przewód miedziany (okrągłe)
Version
  • Cable length 1,5 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/7
  • Shielding Ekranowane
  • Coding D-kodowany
Technical characteristics
  • Rated voltage
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Transmission characteristics Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limiting temperature
    -40 ... +70 °C unmoved
    -20 ... +60 °C moved
  • Cable diameter 6,5 mm ± 0,2 mm
  • Minimum bending radius
    3x średnica przewodu (pojedyncze gięcie)
    7x średnica przewodu (powtarzające gięcie)
  • Drag chain compatible Yes
  • Bending cycles ≥ 3.000.000 @ 7x Cable diameter & traversing distance ≤ 0.2 m & speed ≤ 4 m/s & acceleration ≤ 4 m/s²
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Green
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Specifications and approvals
  • Specifications UN/ECE-R 118 fire protection for rolling stock
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1 g
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140806702
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta