Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
1
Combinables
14
Tools
1
Accessories
1
교체 부품
2
Part number: 21 03 821 1805
M12 Crimp Slim Design 8pol A-coded male
M12 Crimp Slim Design 8pol A-coded male

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable connector
Straight
Male
A-coding
Crimp termination
Liquid crystal polymer (LCP)
Contacts: 8
Conductor cross-section: 0.13 ... 0.33 mm²
Rated current: ‌2 A
Zinc die-cast
Screw locking
Degree of protection: IP65 / IP67 mated condition
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Part number: 21 03 821 1805
M12 Crimp Slim Design 8pol A-coded male
Notes
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
1
Combinables
14
Tools
1
アクセサリ
1
スペア部品
2
Product Details
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe Rundsteckverbinder M12
  • Bezeichnung Slim Design
  • Komponente Kabelsteckverbinder
  • Beschreibung gerade
Ausführung
  • Anschlussart Crimpanschluss
  • Geschlecht Stift
  • Schirmung geschirmt
  • Kontaktanzahl 8
  • Kodierung A-Kodierung
  • Verriegelungsart Schraubverriegelung
  • Hinweise Crimpkontakte bitte separat bestellen.
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt 0,13 ... 0,33 mm²
  • Leiterquerschnitt [AWG] AWG 26 ... AWG 22
  • Aderaußendurchmesser ≤ 1,65 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 2 A
  • Bemessungsspannung
    ‌ 30 V AC
    ‌ 30 V DC
  • Bemessungsstoßspannung 0,8 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Überspannungskategorie III
  • Isolationswiderstand >108 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 10 mΩ
  • Anzugsdrehmoment ‌0,6 Nm
  • Schlüsselweite (Rändelschraube / Rändelmutter) 15
  • Grenztemperatur -40 ... +85 °C
  • Steckzyklen ≥ 500
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65 / IP67 im gesteckten Zustand
  • Kabeldurchmesser 5,7 ... 8,8 mm
  • Isolierstoffgruppe I (600 ≤ CTI)
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Liquid-crystal polymer (LCP)
  • Werkstoff Gehäuse Zink-Druckguss
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV2.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 52,5 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140139589
  • eCl@ss 27440116 Rundsteckverbinder (feldkonfektionierbar)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare