Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Partea spre aparat / Trecere prin panou
7
Număr articol: 21 36 929 2477 255
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 25,5m
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 25,5m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 25.5 m
Note
Comparați
Număr articol: 21 36 929 2477 255
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 25,5m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Partea spre aparat / Trecere prin panou
7
Detalii produs
Identificare
  • Categoria System cabling
  • Seria Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specificație Pre-assembled on both sides
  • Conector 1
    M12 D-coding
    Male Straight
  • Conector 2
    M12 D-coding
    Male Straight
  • Tip cablu Copper cable (round)
Versiune
  • Lungimea cablului 25.5 m
  • Număr de miezuri 4
  • Structură miez 4x AWG 22/7
  • Codificare D-coding
Caracteristici tehnice
  • Caracteristici de transmisie Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PUR (polyurethane)
  • Culoare (cablu) Green
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140548848
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • UNSPSC 24.0 26121600
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați