Passende Produkte
Passende Produkte NEU
设备端 / 面板馈通
10
Artikelnummer: 21 36 920 0477 005
M12 Cable Assembly D-cod st/- m/- 0,5m
M12 Cable Assembly D-cod st/- m/- 0,5m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
einseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 0,5 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 21 36 920 0477 005
M12 Cable Assembly D-cod st/- m/- 0,5m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
设备端 / 面板馈通
10
Produktdetails
Identification
  • Category Systemverkabelung
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification einseitig konfektioniert
  • Connector 1
    M12 D-Kodierung
    Stift gerade
  • Type of cable Kupferkabel (rund)
Version
  • Cable length 0,5 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/7
  • Coding D-Kodierung
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Material properties
  • Material (cable) PUR (Polyurethan)
  • Colour (cable) grün
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140546653
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • UNSPSC 24.0 26121600
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen