Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
15
Accessories
2
Cabos de sistema
17
N.º de referencia: 21 03 317 6810
M12 Cable Assembly A-cod st/- f/- 1,0m
M12 Cable Assembly A-cod st/- f/- 1,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Fali átvezetés
Vezetőkkel, előoldali szereléshez
‌100 cm
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 317 6810
M12 Cable Assembly A-cod st/- f/- 1,0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
15
Accessories
2
System Cables
17
Detalles del producto
Identification
  • Category Connettori
  • Series Connettore circolari M12
  • Element Passa-parete
  • Specification
    Con conduttori
    per il montaggio anteriore
Version
  • Gender Femmina
  • Shielding Non schermato
  • Number of contacts 8
  • Coding Codifica A
  • Locking type Aggancio a vite
  • Details Senza controdado
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0,25 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 24
  • Rated current ‌ 2 A
  • Rated voltage 30 V
  • Rated impulse voltage 1,5 kV
  • Pollution degree 3
  • Overvoltage category III
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Tightening torque 2 Nm Ghiera
  • Limiting temperature -30 ... +80 °C
  • Mating cycles ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP67 condizioni di inserzione
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
  • Conductor length ‌ 100 cm
Material properties
  • Material (insert) Poliammide (PA)
  • Material (contacts) Ottone
  • Surface (contacts) Au su Ni Lato contatti
  • Material (hood/housing) Lega di zinco
  • RoHS Conforme con esenzione
  • RoHS exemptions 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • ELV status Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Non incluso
  • REACH ANNEX XIV substances Non incluso
  • REACH SVHC substances Si
  • REACH SVHC substances Piombo
  • ECHA SCIP number 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Piombo
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV2.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 0,1 g
  • Country of origin Repubblica Ceca
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140227491
  • eCl@ss 27440103 Sensor-actuator connector chassis (sensor technology acturator)
  • UNSPSC 24.0 39121413
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar