Matching Products
Matching Products NEW
System Cables
3
Numer Katalogowy: 97 00 000 2030
M12 A-cod 8-pole st/st m/f PVC 1.0m
M12 A-cod 8-pole st/st m/f PVC 1.0m

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępne zmontowany na obu stronach
Przewód miedziany (okrągłe)
Długość kabla: 1 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 97 00 000 2030
M12 A-cod 8-pole st/st m/f PVC 1.0m
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
System Cables
3
Szczegóły Produktu
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Conector 1
    Conector 2
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 원형 콘넥터 M12
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1
    M12 A-코딩
    수형 직선형
    오버몰딩
  • 커넥터 2
    M12 A-코딩
    암형 직선형
    오버몰딩
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
버전
  • 케이블 길이 1 m
  • 코어 개수 8
  • 코어 구조 8x 0.25 mm²
  • 터미네이션 방법 크림프 터미네이션
  • 차폐형 비차폐
  • 컨택트핀 개수 8
  • 코딩 A-코딩
기술적 특성
  • 정격 전류 ‌ 2 A
  • 정격 전압 30 V
  • 제한 온도
    -10 ... +80 °C 이동됨
    -25 ... +80 °C 움직이지 않음
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP65 / IP67 체결 조건
  • 케이블 직경 6.2 mm
  • 최소 굽힘 반경
    10x 케이블 직경 (반복 굽힘)
    5x 케이블 직경 (단일 굽힘)
자재 특성
  • 재료 (케이블) PVC
  • 컬러 (케이블) RAL 7040 (윈도우 그레이)
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
상세명세 및 승인
  • 승인규격 CE
상업용 데이터
  • 포장 규격 12
  • 총 중량 80 g
  • 원산지 루마니아
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC001855
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare