Passende Produkte
Passende Produkte NEU
系统电缆
1
Artikelnummer: 97 00 000 1982
M12 A-cod 8-pole an/- f/- PUR 2.0m
M12 A-cod 8-pole an/- f/- PUR 2.0m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
einseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 2 m
Notiz
Vergleichen
Dieser Artikel ist auf Anfrage verfügbar. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Vertriebspartner.
Artikelnummer: 97 00 000 1982
M12 A-cod 8-pole an/- f/- PUR 2.0m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
System Cables
1
Produktdetails
Komponentenliste
  • Komponentenlistendetails
    Type of cable
    Connector 1
Identification
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Connector 1
    M12 A-coding
    Female Angled
    Overmoulded
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 2 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 8x 0.25 mm²
  • Termination method Crimp termination
  • Shielding Unshielded
  • Number of contacts 8
  • Coding A-coding
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 2 A
  • Rated voltage 30 V
  • Limiting temperature
    -10 ... +80 °C moved
    -25 ... +80 °C unmoved
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Cable diameter 6.2 mm
  • Minimum bending radius
    10x Cable diameter (repeated bending)
    5x Cable diameter (singular bending)
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) RAL 7021 (black grey)
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
  • California Proposition 65 substances Lead
Specifications and approvals
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 111 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen