Matching Products
Matching Products NEW
Osa number: 21 40 202 0882 075
M12 A-cod 8-pol st/st m/m PUR PP 7.5m
M12 A-cod 8-pol st/st m/m PUR PP 7.5m

Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 7.5 m
Notes
Compare
Osa number: 21 40 202 0882 075
M12 A-cod 8-pol st/st m/m PUR PP 7.5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
toote detailid
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie Circulära kontaktdon M12
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Kontaktdon 1
    M12 A-kodning
    Hane Rak
  • Kontaktdon 2
    M12 A-kodning
    Hane Rak
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
Version
  • Kabellängd 7,5 m
  • Antal kärnor 8
  • Ledarstruktur 8x 0,25 mm²
  • Skärmning Skärmade
  • Antal kontakter 8
  • Kodning A-kodning
  • Låsningstyp PushPull
Tekniska egenskaper
  • Märkspänning
    ‌ 30 V AC
    ‌ 30 V DC
  • Begränsande temperatur
    -50 ... +80 °C flyttad
    -30 ... +80 °C orörd
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP65 / IP67 hopkopplat tillstånd
  • Kabeldiameter 5,3 mm ± 0,2 mm
  • Minsta böjradie
    5x kabeldiameter (enkel böjning)
    10x kabeldiameter (upprepad böjning)
Materialprestanda
  • Material (kabel) PUR (polyurethane)
  • Färg (kabel) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS undantag 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Not contained
  • REACH BILAGA XIV ämnen Not contained
  • REACH SVHC ämnen Yes
  • REACH SVHC ämnen Lead
  • ECHA SCIP nummer 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 ämnen Yes
  • California Proposition 65 ämnen
    Lead
    Nickel
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 103 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140342392
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Type Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Product Declaration

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Engineering Data
3D CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Further Documents
Asset Administration Shell

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare