Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
4
Objednací číslo: 21 03 819 2500
M12 A-cod 5P Female Straight
M12 A-cod 5P Female Straight

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Kabelový konektor
Přímé provedení, Zatavení
Zásuvka (female)
A kódování
Krimpování
Polyamid (PA)
Kontakty: 5
Průřez vodiče: 0.34 mm²
Jmenovitý proud: ‌4 A
Zinkový tlakový odlitek
Šroubové zajišťování
Stupeň krytí: IP65 / IP67 V zapojeném stavu
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 21 03 819 2500
M12 A-cod 5P Female Straight
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
4
Detaily produktu
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 圆形连接器 M12
  • 原件 电缆连接器
  • 规格
    直式
    一体成型
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 母头
  • 针数 5
  • 编码 A编码
  • 锁定类型 螺钉锁扣
技术参数
  • 导体截面积 0.34 mm²
  • 导体截面积 [AWG] AWG 22 ...
  • 额定电流 ‌ 4 A
  • 额定电压
    ‌ 60 V AC
    ‌ 60 V DC
  • 污染等级 3
  • 过电压类别 III
  • 拧紧力矩 ‌0.6 Nm
  • 极限温度 -20 ... +80 °C
  • 插拔次数 ≥ 100
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
材料特性
  • 材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
  • 材料 (上壳/底座) 压铸锌
  • 材料(包覆成型) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(包覆成型) 黑色
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-2-101
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • GTIN 5713140821323
  • eCl@ss 27440115 圆形连接器(套)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Stahování
Download Package
Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte