Matching Products
Matching Products NEW
Artikelnummer: C2 13 200 0000 0211
M12 A-cod 5-pol st /st m /f PUR 10.00m
M12 A-cod 5-pol st /st m /f PUR 10.00m

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Kabelmodules
Voorgemonteerd aan beide kanten
Koperkabel (rond)
Halogeenvrij
Kabellengte: 10 m
Notes
Compare
Artikelnummer: C2 13 200 0000 0211
M12 A-cod 5-pol st /st m /f PUR 10.00m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Productdetails
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Steckverbinder 1
    Steckverbinder 2
Bezeichnung
  • Kategorie Cableado de sistema
  • Baureihe Rundsteckverbinder M12
  • Komponente Conjuntos de cable
  • Beschreibung Premontado por ambos lados
  • Steckverbinder 1
    M12 Codificación A
    Macho Recto
    Sobremoldeado
  • Steckverbinder 2
    M12 Codificación A
    Hembra Recto
    Sobremoldeado
  • Kabeltyp Cable de cobre (redondo)
  • Kabelbeschreibung Sin halógenos
Ausführung
  • Kabellänge 10 m
  • Anzahl der Adern 5
  • Adernaufbau 5x 0,34 mm²
  • Anschlussart Terminación de engaste
  • Schirmung No blindado
  • Kodierung Codificación A
Technische Kennwerte
  • Bemessungsstrom ‌ 4 A
  • Bemessungsspannung 60 V
  • Grenztemperatur
    -25 ... +80 °C movido
    -40 ... +80 °C no desplazado
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65 / IP67 estado conectado
  • Kabeldurchmesser 4,5 mm
  • Minimaler Biegeradius
    10x diámetro de cable (plegado repetido)
    5x diámetro de cable (plegado único)
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PUR (poliuretano)
  • Farbe Kabel RAL 7021 (gris negruzco)
  • RoHS conforme
  • ELV Status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe No incluido
  • REACH ANNEX XIV Stoffe No incluido
  • REACH SVHC Stoffe No incluido
  • California Proposition 65 Stoffe No incluido
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Retardo de llama
  • UL / CSA UL en preparación
  • Zulassungen CE
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 2
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140950207
  • eCl@ss 27060311 Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare