Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: C2 13 200 0000 0241
M12 A-cod 5-pol st /st f /m PUR 1.50m
M12 A-cod 5-pol st /st f /m PUR 1.50m

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępne zmontowany na obu stronach
Przewód miedziany (okrągłe)
Bezhalogenowe
Długość kabla: 1.5 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: C2 13 200 0000 0241
M12 A-cod 5-pol st /st f /m PUR 1.50m
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category Systemverkabelung
  • Series Circular connectors M12
  • Element Kabelkonfektionen
  • Specification beidseitig konfektioniert
  • Connector 1
    M12 A-Kodierung
    Stift gerade
    umspritzt
  • Connector 2
    M12 Codage A
    Femelle Droit
    Surmoulé
  • Type of cable Câble cuivre (rond)
  • Description of the cable sans halogène
Version
  • Cable length 1,5 m
  • Number of cores 5
  • Core structure 5x 0,34 mm²
  • Termination method Raccordement à Sertir
  • Shielding Non blindé
  • Coding Codage A
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage 60 V
  • Limiting temperature
    -25 ... +80 °C enlevé
    -40 ... +80 °C indifférent
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 condition de couplage
  • Cable diameter 4,5 mm
  • Minimum bending radius
    10 x diamètre de câble (courbures multiples)
    5 x diamètre de câble (courbure simple)
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyuréthane)
  • Colour (cable) RAL 7021 (gris noir)
  • RoHS normes
  • ELV status normes
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Non contenu
  • REACH ANNEX XIV substances Non contenu
  • REACH SVHC substances Non contenu
  • California Proposition 65 substances Non contenu
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Ininflammabilité
  • UL / CSA Homologation UL en préparation
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140949904
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare