Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 97 00 000 0569
M12 A-cod 5-pol st/an f/m PPi PVC 1.0m
M12 A-cod 5-pol st/an f/m PPi PVC 1.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 0569
M12 A-cod 5-pol st/an f/m PPi PVC 1.0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Conector 1
    Conector 2
Identificação
  • Categoria System cabling
  • Série Circular connectors M12
  • Elemento Cable assemblies
  • Especificação Pre-assembled on both sides
  • Conector 1
    M12 A-coding
    Male Straight
    Overmoulded
    Inner PushPull
  • Conector 2
    M12 A-coding
    Female Angled
    Overmoulded
    Outer PushPull
  • Tipo de cabo Copper cable (round)
Versão
  • Comprimento do cabo 1 m
  • Número de núcleos 5
  • Estrutura central 5x 0.34 mm²
  • Método de terminação Crimp termination
  • Blindagem Unshielded
  • Número de Pólos 5
  • Codificação A-coding
Características técnicas
  • Corrente Nominal ‌ 4 A
  • Tensão Nominal 60 V
  • Limitação de temperatura
    -25 ... +80 °C moved
    -40 ... +80 °C unmoved
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Diâmetro do cabo 5.3 mm
  • Raio de curvatura mínima
    10x Cable diameter (repeated bending)
    5x Cable diameter (singular bending)
Propriedades do material
  • Material (cabo) PVC
  • Cor (cabo) RAL 7040 (Window grey)
  • RoHS compliant
  • Status ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Not contained
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Substâncias REACH SVHC Not contained
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Not contained
Especificações e aprovações
  • Aprovações CE
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • País de origem Germany
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar