Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
7
N.º de referencia: 21 35 535 2564 020
M12 A-cod 5-pol an/st m/f PVC Dnet 2m
M12 A-cod 5-pol an/st m/f PVC Dnet 2m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 2 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 35 535 2564 020
M12 A-cod 5-pol an/st m/f PVC Dnet 2m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
7
Detalles del producto
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Series Złącza okrągłe M12
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1
    M12 A-kodowany
    Męski Kątowy
  • Złącze 2
    M12 A-kodowany
    Żeński Prosty
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
  • Features Kodowanie kolorystyczne: niebieski/biały (AWG 24) i czarny/czerwony (AWG 22)
Version
  • Cable length 2 m
  • Number of cores 5
  • Core structure
    1x 2x AWG 22/19
    1x 2x AWG 24/19
  • Shielding Całkowicie ekranowane, 360° ekranowanie kontaktu
  • Coding A-kodowany
Technical characteristics
  • Transmission characteristics DeviceNet
  • Cable diameter 6,9 mm ± 0,3 mm
  • Impedance ‌120 Ω
  • Conductor resistance @ 20 °C
    ≤85 Ω/km AWG 24
    ≤54 Ω/km AWG 22
    ≤9,75 Ω/km Ekranowanie
Material properties
  • Material (shielding) Aluminium
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Szary
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS exemptions 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Niezawarte
  • REACH ANNEX XIV substances Niezawarte
  • REACH SVHC substances Tak
  • REACH SVHC substances Ołów
  • ECHA SCIP number non EU product
  • California Proposition 65 substances Tak
  • California Proposition 65 substances
    Ołów
    Nikiel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 120 g
  • Country of origin Meksyk
  • GTIN 5713140265608
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar