Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0301
M12 A-cod 5-pol an /- f /- PUR 5.00m
M12 A-cod 5-pol an /- f /- PUR 5.00m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Sin halógenos
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0301
M12 A-cod 5-pol an /- f /- PUR 5.00m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
    커넥터 1
식별
  • 카테고리 システムケーブル
  • 제품 시리즈 丸型コネクタ M12
  • 요소 ケーブルアセンブリ
  • 사양 片側組み立て済み
  • 커넥터 1
    M12 Aコード
    メス アングル型
    オーバーモールド
  • 케이블 유형 銅ケーブル (丸型)
  • 케이블 설명 ハロゲンフリー
버전
  • 케이블 길이 5 m
  • 코어 개수 5
  • 코어 구조 5x 0.34 mm²
  • 터미네이션 방법 クリンプ端子
  • 차폐형 シールドなし
  • 코딩 Aコード
기술적 특성
  • 정격 전류 ‌ 4 A
  • 정격 전압 60 V
  • 제한 온도
    -25 ... +80 °C 変動
    -40 ... +80 °C 固定
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP65 / IP67 嵌合状態
  • 케이블 직경 4.5 mm
  • 최소 굽힘 반경
    10 x ケーブル径 (屈曲繰り返し)
    5 x ケーブル径 (屈曲1回)
材質
  • 재료 (케이블) PUR (ポリウレタン)
  • 컬러 (케이블) RAL 7021 (ブラックグレー)
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 물질 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • 캘리포니아 법령 65 물질 含まず
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 難燃性
  • UL / CSA UL規格対応準備中
  • 認証 CE
상업용 데이터
  • 포장 규격 2
  • 원산지 ドイツ
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140949300
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar