myHARTING Login
Конфигураторы
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
Загрузить каталоги
Загрузить чертежи ePLAN
Загрузить чертежи Zuken E3series
Канал HARTING на YouTube
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
Добавить в Избранное
Удалить из списка избранных компонентов
Matching Products
Matching Products
НОВИНКА
данные отсутствуют
eShop
Ronde connectoren
Metrische ronde connectoren
...
Kabelconnectoren en kabelmodules
M12
Артикул: C2 13 200 0000 0425
M12 A-cod 5-pol an /an m /f PUR 3.00m
Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.
Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Halogen-free
Cable length: 3 m
Примечания
Compare
Артикул: C2 13 200 0000 0425
M12 A-cod 5-pol an /an m /f PUR 3.00m
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Добавить в Избранное
Удалить из списка избранных компонентов
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
НОВИНКА
данные отсутствуют
Обзор
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Информация о компоненте
Part List
Part list details
Tipo de cabo
Cable LI9Y 5 x 0,34mm² PUR
Conector 1
M12 A-cod 5P Male Angled 0°
Conector 2
M12 A-cod 5P Female Angled 0°
Identificação
Categoria
Sistema de cabos
Série
Conectores circulares M12
Elemento
Conjuntos de cabos
Especificação
Pré-montado em ambos os lados
Conector 1
M12 Codificação A
Macho Angular
Sobreinjetado
Conector 2
M12 A-coding
Female Angled
Overmoulded
Tipo de cabo
Cabo de cobre (redondo)
Descrição do cabo
Halogen-free
Versão
Comprimento do cabo
3 m
Número de núcleos
5
Estrutura central
5x 0.34 mm²
Método de terminação
Crimp termination
Blindagem
Unshielded
Codificação
A-coding
Características técnicas
Corrente Nominal
4 A
Tensão Nominal
60 V
Limitação de temperatura
-25 ... +80 °C moved
-40 ... +80 °C unmoved
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP65 / IP67 mated condition
Diâmetro do cabo
4.5 mm
Raio de curvatura mínima
10x Cable diameter (repeated bending)
5x Cable diameter (singular bending)
Propriedades do material
Material (cabo)
PUR (polyurethane)
Cor (cabo)
RAL 7021 (black grey)
RoHS
compliant
Status ELV
compliant
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Not contained
Substâncias REACH ANNEX XIV
Not contained
Substâncias REACH SVHC
Not contained
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Not contained
Especificações e aprovações
Especificações
IEC 61076-2-101
UL 1581
IEC 60332-2-2 Flame retardancy
UL / CSA
UL in preparation
Aprovações
CE
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
2
País de origem
Romênia
Número de tarifa da alfândega europeia
85444290
GTIN
5713141071628
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
Downloads
Документация для загрузки
Documentation
Data Sheet
Показать информацию
Скрыть информацию
Download Settings
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Чешский)
PDF (Английский)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Французский)
PDF (Датский)
PDF (Итальянский)
PDF (Японский)
PDF (Корейский)
PDF (Немецкий)
PDF (Испанский)
PDF (Польский)
PDF (Шведский)
PDF (Турецкий)
PDF (Нидерландский)
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Product Declaration
Показать информацию
Скрыть информацию
Download Settings
PDF (Английский)
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Закрыть
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare