Matching Products
Matching Products NOVO
Part Number: C2 13 200 0000 0145
M12 A-cod 5-pol an /an m /f PUR 0.90m
M12 A-cod 5-pol an /an m /f PUR 0.90m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conjuntos de cabos
Pré-montado em ambos os lados
Cabo de cobre (redondo)
Livre de halógenos
Comprimento do cabo: 0.9 m
Notes
Compare
Part Number: C2 13 200 0000 0145
M12 A-cod 5-pol an /an m /f PUR 0.90m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Detalhes do produto
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Connecteur 1
    Connecteur 2
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série Connecteurs circulaires M12
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1
    M12 Codage A
    Mâle coudé
    Surmoulé
  • Connecteur 2
    M12 Codage A
    Femelle coudé
    Surmoulé
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
  • Description du câble sans halogène
Version
  • Longueur de câble 0.9 m
  • Nombre de fils 5
  • Structure du conducteur 5x 0.34 mm²
  • Méthode de raccordement Crimp termination
  • Blindage Unshielded
  • Codage A-coding
Données techniques
  • Intensité nominale ‌ 4 A
  • Tension nominale 60 V
  • Limite de température
    -25 ... +80 °C moved
    -40 ... +80 °C unmoved
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Diamètre de câble 4.5 mm
  • Rayon de courbure minimal
    10x Cable diameter (repeated bending)
    5x Cable diameter (singular bending)
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PUR (polyurethane)
  • Couleur (câble) RAL 7021 (black grey)
  • RoHS compliant
  • État ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Not contained
  • Substances REACH ANNEXE XIV Not contained
  • Substances REACH SVHC Not contained
  • Proposition Californie 65 substances Not contained
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Flame retardancy
  • UL / CSA UL in preparation
  • Homologations CE
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 2
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140541245
  • eCl@ss 27060311 Capteur assemblé Ligne d'actionnement
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare