Matching Products
Matching Products NUEVO
Número de parte: C2 13 200 0000 0378
M12 A-cod 4-pol an /- m /- PUR 8.00m
M12 A-cod 4-pol an /- m /- PUR 8.00m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Sin halógenos
Longitud de cable: 8 m
Notes
Compare
Número de parte: C2 13 200 0000 0378
M12 A-cod 4-pol an /- m /- PUR 8.00m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identification
  • Category システムケーブル
  • Series 丸型コネクタ M12
  • Element ケーブルアセンブリ
  • Specification 片側組み立て済み
  • Connector 1
    M12 Aコード
    オス アングル型
    オーバーモールド
  • Type of cable 銅ケーブル (丸型)
  • Description of the cable ハロゲンフリー
Version
  • Cable length 8 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x 0.34 mm²
  • Termination method クリンプ端子
  • Shielding シールドなし
  • Coding Aコード
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage 250 V
  • Limiting temperature
    -25 ... +80 °C 変動
    -40 ... +80 °C 固定
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 嵌合状態
  • Cable diameter 4.2 mm
  • Minimum bending radius
    10 x ケーブル径 (屈曲繰り返し)
    5 x ケーブル径 (屈曲1回)
Material properties
  • Material (cable) PUR (ポリウレタン)
  • Colour (cable) RAL 7021 (ブラックグレー)
  • RoHS 適合
  • ELV status 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 含まず
  • REACH ANNEX XIV substances 含まず
  • REACH SVHC substances 含まず
  • California Proposition 65 substances 含まず
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 難燃性
  • UL / CSA UL規格対応準備中
  • 認証 CE
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Country of origin ドイツ
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713141022804
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC001855
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare