Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 97 00 000 0660
M12 A-cod 4-pol an/- m/- PPi PUR 5.0m
M12 A-cod 4-pol an/- m/- PPi PUR 5.0m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt az egyik oldalon
Rézkábel (kerek)
Halogénmentes
Kábelhossz: 5 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 97 00 000 0660
M12 A-cod 4-pol an/- m/- PPi PUR 5.0m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identifikation
  • Kategori Systemverkabelung
  • Serier Rundsteckverbinder M12
  • Element Kabelkonfektionen
  • Specifikation einseitig konfektioniert
  • Konnektor 1
    M12 A-Kodierung
    Stift gewinkelt
    umspritzt
    Inner PushPull
  • Kabeltype Kupferkabel (rund)
  • Beskrivelse af kablet halogenfrei
Version
  • Kabellængde 5 m
  • Antal ledninger 4
  • Ledningsstruktur 4x 0,34 mm²
  • Termineringsmetode Crimpanschluss
  • Afskærmning ungeschirmt
  • Antal kontakter 4
  • Kodning A-Kodierung
Tekniske egenskaber
  • Nominel strøm ‌ 4 A
  • Nominel spænding 250 V
  • Begrænsende temperatur
    -25 ... +80 °C bewegt
    -40 ... +80 °C unbewegt
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP65 / IP67 im gesteckten Zustand
  • Kabeldiameter 4,2 mm
  • Mindste bøjningsradius
    10x Kabeldurchmesser (wiederholtes Biegen)
    5x Kabeldurchmesser (einmaliges Biegen)
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PUR (Polyurethan)
  • Farve (kabel) RAL 7021 (schwarzgrau)
  • RoHS konform
  • ELV-status konform
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer nicht enthalten
  • REACH BILAG XIV-stoffer nicht enthalten
  • REACH SVHC-stoffer nicht enthalten
  • California Proposition 65 stoffer nicht enthalten
Specifikationer og godkendelser
  • Godkendelser CE
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Oprindelsesland Deutschland
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • eCl@ss 27060311 Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás