Matching Products
Matching Products NEW
Artikelnummer: C2 13 200 0000 0066
M12 A-cod 4-pol an /- f /- PUR 3.00m
M12 A-cod 4-pol an /- f /- PUR 3.00m

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Kabelmodules
Voorgemonteerd aan één zijde
Koperkabel (rond)
Halogeenvrij
Kabellengte: 3 m
Notes
Compare
Artikelnummer: C2 13 200 0000 0066
M12 A-cod 4-pol an /- f /- PUR 3.00m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Productdetails
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
    커넥터 1
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 원형 콘넥터 M12
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 한방향 사전 조립방식
  • 커넥터 1
    M12 A-코딩
    암형 앵글형
    오버몰딩
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
  • 케이블 설명 할로겐프리
버전
  • 케이블 길이 3 m
  • 코어 개수 4
  • 코어 구조 4x 0.34 mm²
  • 터미네이션 방법 크림프 터미네이션
  • 차폐형 비차폐
  • 코딩 A-코딩
기술적 특성
  • 정격 전류 ‌ 4 A
  • 정격 전압 250 V
  • 제한 온도
    -25 ... +80 °C 이동됨
    -40 ... +80 °C 움직이지 않음
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP65 / IP67 체결 조건
  • 케이블 직경 4.2 mm
  • 최소 굽힘 반경
    10x 케이블 직경 (반복 굽힘)
    5x 케이블 직경 (단일 굽힘)
자재 특성
  • 재료 (케이블) PUR (폴리우레탄)
  • 컬러 (케이블) RAL 7021 (진회색)
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 난연성
  • UL / CSA UL (준비 중)
  • 승인규격 CE
상업용 데이터
  • 포장 규격 2
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140506220
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare