Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0187
M12 A-cod 4-pol an /- f /- PUR 1.00m
M12 A-cod 4-pol an /- f /- PUR 1.00m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
電纜組裝
預裝一端
銅質電纜 (圓型)
無鹵素
電纜長度: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0187
M12 A-cod 4-pol an /- f /- PUR 1.00m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identification
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Connector 1
    M12 A-coding
    Female Angled
    Overmoulded
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable Sin halógenos
Version
  • Cable length 1 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x 0,34 mm²
  • Termination method Terminación de engaste
  • Shielding No blindado
  • Coding Codificación A
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage 250 V
  • Limiting temperature
    -25 ... +80 °C movido
    -40 ... +80 °C no desplazado
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 estado conectado
  • Cable diameter 4,2 mm
  • Minimum bending radius
    10x diámetro de cable (plegado repetido)
    5x diámetro de cable (plegado único)
Material properties
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Colour (cable) RAL 7021 (gris negruzco)
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances No incluido
  • California Proposition 65 substances No incluido
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Retardo de llama
  • UL / CSA UL en preparación
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140950443
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar