Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Артикул: C2 13 200 0000 0284
M12 A-cod 4-pol an /an m /f PUR 0.30m
M12 A-cod 4-pol an /an m /f PUR 0.30m

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Кабельные сборки
Предварительно собран с обеих сторон
Медный кабель (круглый)
Не содержит галогенов
Длина кабеля: 0.3 m
Примечания
Compare
Артикул: C2 13 200 0000 0284
M12 A-cod 4-pol an /an m /f PUR 0.30m
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Информация о компоненте
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category Разводка кабельных систем
  • Series Круглые соединители M12
  • Element Кабельные сборки
  • Specification Предварительно собран с обеих сторон
  • Connector 1
    M12 А-кодирование
    Вилка Угловой
    Литой
  • Connector 2
    M12 А-кодирование
    Розетка Угловой
    Литой
  • Type of cable Медный кабель (круглый)
  • Description of the cable Не содержит галогенов
Version
  • Cable length 0,3 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x 0,34 мм²
  • Termination method Подключение обжимом
  • Shielding Неэкранированный
  • Coding А-кодирование
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage 250 V
  • Limiting temperature
    -25 ... +80 °C перемещен
    -40 ... +80 °C стационарный
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 присоединенное состояние
  • Cable diameter 4,2 mm
  • Minimum bending radius
    10x диаметр кабеля (многократный изгиб)
    5х диаметр кабеля (однократный изгиб)
Свойства материала
  • Материал (кабель) ПУРПУРНЫЙ (полиуретан)
  • Цвет (кабель) RAL 7021 (черно-серый)
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Не содержится
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Огнестойкость
  • UL / CSA UL на стадии подготовки
  • Допуски: CE
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Country of origin Германия
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140949478
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare