Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Parça numarası: C2 13 200 0000 0065
M12 A-cod 3-pol st /st m /f PVC 5.00m
M12 A-cod 3-pol st /st m /f PVC 5.00m

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Kablo takımları
Her iki tarafta önceden monte edilmiş
Bakır kablo (yuvarlak)
Kablo uzunluğu: 5 m
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: C2 13 200 0000 0065
M12 A-cod 3-pol st /st m /f PVC 5.00m
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Ürün detayları
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    M12 A-coding
    Male Straight
    Overmoulded
  • Connector 2
    M12 A-coding
    Female Straight
    Overmoulded
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 5 m
  • Number of cores 3
  • Core structure 3x 0,34 mm²
  • Termination method Crimp termination
  • Shielding Ekransız
  • Coding A-coding
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage 250 V
  • Limiting temperature
    -25 ... +80 °C taşındı
    -40 ... +80 °C etkilenmemiş
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 birleştirme durumu
  • Cable diameter 4,5 mm
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) RAL 7040 (window gri)
  • RoHS uyumlu
  • ELV status uyumlu
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances İçermez
  • REACH ANNEX XIV substances İçermez
  • REACH SVHC substances İçermez
  • California Proposition 65 substances İçermez
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Alev geciktirme
  • UL / CSA UL hazırlık aşamasında
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140474246
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın