Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0197
M12 A-cod 3-pol st /st m /f PUR 10.00m
M12 A-cod 3-pol st /st m /f PUR 10.00m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Sin halógenos
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0197
M12 A-cod 3-pol st /st m /f PUR 10.00m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Connecteur 1
    Connecteur 2
Identification
  • Catégorie Rendszer kábelezés
  • Série Kör-keresztmetszetű csatlakozók M12
  • Elément Készre szerelt kábelek
  • Spécification Előszerelt mindkét végen
  • Connecteur 1
    M12 A-kódolás
    Apa Egyenes
    Fröccsöntött
  • Connecteur 2
    M12 A-kódolás
    Anya Egyenes
    Fröccsöntött
  • Type de câble Rézkábel (kerek)
  • Description du câble Halogénmentes
Version
  • Longueur de câble 10 m
  • Nombre de fils 3
  • Structure du conducteur 3 x 0,34 mm²
  • Méthode de raccordement Krimpelhető csatlakoztatás
  • Blindage Nem árnyékolt
  • Codage A-kódolás
Données techniques
  • Intensité nominale ‌ 4 A
  • Tension nominale 250 V
  • Limite de température
    -25 ... +80 °C mozgatott
    -40 ... +80 °C stabil
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP65 / IP67 illesztett feltétel
  • Diamètre de câble 4 mm
  • Rayon de courbure minimal
    10x kábelátmérő (ismételt hajlítás)
    5x kábelátmérő (egyszeri hajlítás)
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PUR (poliuretán)
  • Couleur (câble) RAL 7021 (feketésszürke)
  • RoHS konform
  • État ELV konform
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Nem része
  • Substances REACH ANNEXE XIV Nem része
  • Substances REACH SVHC Nem része
  • Proposition Californie 65 substances Nem része
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Lángállóság
  • UL / CSA UL előkészületben
  • Homologations CE
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 2
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140950344
  • eCl@ss 27060311 Capteur assemblé Ligne d'actionnement
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar