Matching Products
Matching Products NEW
Osa number: C2 13 200 0000 0370
M12 A-cod 3-pol st /- m /- PVC 1.50m
M12 A-cod 3-pol st /- m /- PVC 1.50m

Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 1.5 m
Notes
Compare
Osa number: C2 13 200 0000 0370
M12 A-cod 3-pol st /- m /- PVC 1.50m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
toote detailid
Part List
  • Part list details
    Tipo de cable
    Conector 1
Identificación
  • Categoría Sistema de cableado
  • Serie Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado en un lado
  • Conector 1
    M12 Codificación A
    Macho Recto
    Premoldeado
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 1,5 m
  • Número de núcleos 3
  • Estructura de núcleo 3x 0.34 mm²
  • Método de terminación Terminación ponchable
  • Blindaje Unshielded
  • Codificación Codificación A
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 4 A
  • Voltaje nominal 250 V
  • Temperatura de limitación
    -25 ... +80 °C moved
    -40 ... +80 °C unmoved
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Diámetro de cable 4.5 mm
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) RAL 7040 (Window grey)
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la Proposición California 65 Not contained
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Flame retardancy
  • UL / CSA UL in preparation
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 2
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713141013147
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
Documentation
Data Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Type Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Product Declaration

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Engineering Data
3D CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare