Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: C2 13 200 0000 0307
M12 A-cod 3-pol st /an f /m PVC 10.00m
M12 A-cod 3-pol st /an f /m PVC 10.00m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (kerek)
Kábelhossz: 10 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: C2 13 200 0000 0307
M12 A-cod 3-pol st /an f /m PVC 10.00m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1
    M12 Codificación A
    Macho Acodado
    Sobremoldeado
  • Conector 2
    M12 Codificación A
    Hembra Recto
    Sobremoldeado
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 10 m
  • Número de núcleos 3
  • Estructura de núcleo 3x 0,34 mm²
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Blindaje No blindado
  • Codificación Codificación A
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 4 A
  • Voltaje nominal 250 V
  • Temperatura de limitación
    -25 ... +80 °C movido
    -40 ... +80 °C no desplazado
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67 estado conectado
  • Diámetro de cable 4,5 mm
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) RAL 7040 (gris ventana)
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Retardo de llama
  • UL / CSA UL en preparación
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 2
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140956766
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás