Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 57 400 0002 000
LC duplex Unibody Single Mode
LC duplex Unibody Single Mode

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores
Conector LC dúplex
Contactos: 2
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 57 400 0002 000
LC duplex Unibody Single Mode
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Identificazione LC duplex
  • Tipo di accessorio Connettore LC duplex
  • Descrizione degli accessori GOF monomodale
Versione
  • Numero di poli 2
Dettagli tecnici
  • Temperatura massima -40 ... +70 °C
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP20
Proprietà del materiale
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
Specifiche ed approvazioni
  • PROFINET si
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 100
  • Peso netto 1 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85447000
  • GTIN 5713140235618
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522