Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: 09 67 002 9019
InduCom hexagonal screw, M3x17,5-8.8
InduCom hexagonal screw, M3x17,5-8.8

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Vis à tête hexagonale
Pas M3 x 17,5-8,8 avec rondelle imperdable
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 67 002 9019
InduCom hexagonal screw, M3x17,5-8.8
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
détails du produit
Identification
  • Category Accessories
  • Series D-Sub
  • Type of accessory Hexagonal screw
  • Description of the accessory Thread M3 x 17.5-8.8 with captive washer
Technical characteristics
  • Ambient temperature -20 ... +90 °C
Material properties
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 1.68 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 73181558
  • GTIN 5713140088108
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer