Productos combinables
Productos combinables NEW
Tools
3
Accessories
40
Part Number: 61 03 001 3019 010
InduCom 50p T&S-entry kn-screw M3 w/o
InduCom 50p T&S-entry kn-screw M3 w/o

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Shell housing
Without internal earth
Size: D-Sub 5
Knurled screw Thread M3
Top/side entry
3x
Material (hood/housing): Zinc die-cast
Degree of protection: IP30
Notes
Comparar
Part Number: 61 03 001 3019 010
InduCom 50p T&S-entry kn-screw M3 w/o
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Tools
3
Accessories
40
Detalhes do produto
Tanımlama
  • Kategori Seyyar gövdeler/Muhafazalar
  • Seri D-Sub
  • Tanımlama InduCom
  • Seyyar gövde/muhafaza tipi Kabuk muhafazası
  • Seyyar gövde/muhafaza açıklaması Dahili topraklama olmadan
Sürüm
  • Boyut D-Sub 5
  • Sürüm Top/side entry
  • Kablo girişlerinin sayısı 3
  • Kablo girişi 3x
  • Gerilim azaltma An additional InduCom cable clamp or a crimp flange - ferrule combination is available dependant on the use of the cable.
  • Kilitleme tipi Tırtırlı vida M3 diş
  • zemin bağlantısı Dahili topraklama bloku olmadan
  • 2 parça Evet
  • Ayrılabilir Evet
  • Ayrıntılar Part number includes two dummy plugs
Teknik özellikler
  • Sıkma torku
    ‌0.4 Nm cover screw
    ‌0.4 Nm Locking screw
  • Ortam sıcaklığı -55 ... +125 °C
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP30
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) Zinc die-cast
  • Malzeme (vida) Steel, nickel plated
  • Uzunluk 42.4 mm
  • Genişlik 67.1 mm
  • Yükseklik 17.6 mm
  • RoHS compliant
  • ELV durumu compliant
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri Not contained
  • REACH ANNEX XIV maddeleri Not contained
  • REACH SVHC maddeleri Not contained
  • California Önerme 65 madde Not contained
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 10
  • Net ağırlık 23 g
  • Menşei ülkesi Çin
  • GTIN 5713140221710
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar