Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
N.º de referencia: 61 03 001 0117 010
InduCom 25p 2T-entry kn-screw 4-40 w/o
InduCom 25p 2T-entry kn-screw 4-40 w/o

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base
Sin tierra interna
Tamaño: D-Sub 3
Tornillo moleteado Rosca 4-40 UNC
Entrada superior
2x
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Grado de protección: IP30
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 03 001 0117 010
InduCom 25p 2T-entry kn-screw 4-40 w/o
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie D-Sub
  • Identificación InduCom
  • Tipo de capota/base Base
  • Descripción de capota/base Sin tierra interna
Versión
  • Tamaño D-Sub 3
  • Versión Entrada superior
  • Número de entradas de cable 2
  • Entrada de cable 2x
  • Protección contra tirones Se puede adquirir un prensaestopa InduCom adicional o un manguito para brida de engaste dependiendo del uso del cable.
  • Tipo de bloqueo Tornillo moleteado Rosca 4-40 UNC
  • Conexión a tierra Sin bloque de puesta a tierra interno
  • 2 partes
  • Separable
  • Detalles El número de referencia incluye una clavija ciega
Características técnicas
  • Par de apriete
    ‌0,4 Nm Tornillo de tapa
    ‌0,4 Nm Tornillo de bloqueo
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP30
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Alliage de zinc moulé
  • Material (tornillo) Acero, niquelado
  • Longitud 42,4 mm
  • Anchura 53 mm
  • Altura 14,8 mm
  • RoHS conforme
  • Estado ELV normes
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Non contenu
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Non contenu
  • Sustancias REACH SVHC Non contenu
  • Sustancias de la California Proposition 65 Non contenu
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 69 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140222670
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar