Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Блочная часть / Проход через панель
1
Артикул: 33 57 111 0010 001
Hybr.cable assy, DC, 1m -1x Han3a
Hybr.cable assy, DC, 1m -1x Han3a

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Кабельные сборки
Предварительно собран с одной стороны
Гибридный кабель (медь/медь)
Версия DC
Длина кабеля: 1 m
Примечания
Compare
Артикул: 33 57 111 0010 001
Hybr.cable assy, DC, 1m -1x Han3a
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Блочная часть / Проход через панель
1
Информация о компоненте
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с одной стороны
  • Соединитель 1 Han® 3 A Металл
  • Тип кабеля Гибридный кабель (медь/медь)
  • Описание кабеля Версия DC
Версия
  • Длина кабеля 1 m
  • Структура ядра
    4x 2x AWG 26/7
    3x 2,5 мм²
Технические характеристики
  • Характеристики передачи сигналов Кат. 5e Класс D до 100 МГц
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
  • Диаметр кабеля 12 mm
Свойства материала
  • Материал (кабель) PVC
  • RoHS условно совместим
  • Исключения из RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Состояние ВЭА условно совместим
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Свинец
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Свинец
    Никель
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 326,6 g
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85447000
  • GTIN 5713140151284
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Instructions
Assembly instructions

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare