Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Device side / Panel feed through
1
Cikkszám: 33 57 211 0015 001
Hybr.cable Assy,AC,1m,FO+POW-MM-2xHAN3A
Hybr.cable Assy,AC,1m,FO+POW-MM-2xHAN3A

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt mindkét végen
Hibrid kábel (réz/optika)
Multimódusú, AC verzió
Kábelhossz: 1 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 33 57 211 0015 001
Hybr.cable Assy,AC,1m,FO+POW-MM-2xHAN3A
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
1
Termékleírás
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Conector 1
    Conector 2
Identificação
  • Categoria Cableado de sistema
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Premontado por ambos lados
  • Conector 1
    Han® 3 A Metálicos
    LC duplex
  • Conector 2
    Han® 3 A Metálicos
    LC duplex
  • Tipo de cabo Cable híbrido (cobre/fibra óptica)
  • Descrição do cabo
    Multimodo
    Versión AC
Versão
  • Comprimento do cabo 1 m
  • Estrutura central
    2x G50 / 125 µm
    3x 2,5 mm²
Características técnicas
  • Diâmetro do cabo 12,6 mm
Propriedades do material
  • Material (cabo) PVC
  • RoHS conforme con exención
  • Exceções RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Status ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII No incluido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Substâncias REACH SVHC
  • Substâncias REACH SVHC Plomo
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Plomo
    Níquel
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 492 g
  • País de origem República Tcheca
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85447000
  • GTIN 5713140244405
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás