Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Device side / Panel feed through
1
Număr articol: 33 57 211 0105 001
Hybr.cable Assy,AC,10m,FO+POW-MM-2xHAN3A
Hybr.cable Assy,AC,10m,FO+POW-MM-2xHAN3A

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe ambele părţi
Cablu hibrid (cupru/FO)
Multimod, Versiunea AC
Lungimea cablului: 10 m
Note
Comparați
Număr articol: 33 57 211 0105 001
Hybr.cable Assy,AC,10m,FO+POW-MM-2xHAN3A
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Device side / Panel feed through
1
Detalii produs
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    Han® 3 A Metal
    LC duplex
  • Connector 2
    Han® 3 A Metal
    LC duplex
  • Type of cable Hybrid cable (copper/FO)
  • Description of the cable
    Multimode
    AC version
Version
  • Cable length 10 m
  • Core structure
    2x G50 / 125 µm
    3x 2.5 mm²
Technical characteristics
  • Cable diameter 12.6 mm
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions
    6(b) / 6(b)-II: Lead as an alloying element in aluminium containing up to 0,4 % lead by weight / Lead as an alloying element in aluminium for machining purposes with a lead content up to 0,4 % by weight
    6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 2,750 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85447000
  • GTIN 5713140151697
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați