Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 36 003 5402
Han U Protect Cover Die Cast for Hood PG
Han U Protect Cover Die Cast for Hood PG

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Tapa de protección
para capotas, Con cordón de fijación
Tamaño: 3 A
Enclave único
Acero
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Recubierto de polvo
RAL 5015 (azul celeste)
Grado de protección: IP65 Con prensaestopa
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 36 003 5402
Han U Protect Cover Die Cast for Hood PG
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie de carcasas/bases Han® Ex
  • Tipo de accesorio Tapa de protección
  • Descripción del accesorio
    para carcasas
    Con cordón de fijación
Versión
  • Tamaño 3 A
  • Tipo de bloqueo Bloqueo sencillo
  • Detalles para inserto macho montado
  • Detalles ¡ATENCIÓN! ¡Solo para uso con carcasas y bases Han® Ex!
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -20 ... +40 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 Con conector glándula
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base) Cinc fundido a presión
  • Superficie (carcasa/base) Recubierto de polvo
  • Color (carcasa/base) RAL 5015 (azul celeste)
  • Material (bloqueo) Acero
  • Superficie (bloqueo) Cincado
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Plomo
    Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 28 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140054745
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar