Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Contacts
1
Combinables
3
Accessories
4
Spare Part
1
Parça numarası: 09 93 001 0106
Han® S-HSI w. MC M8-red-SLV
Han® S-HSI w. MC M8-red-SLV

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Vidalı muhafaza
M8 cıvata sonlandırmalı erkek kontak dahil, Tuflok® koruması ile
Tekli kilitleme kolu
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza): Poliamid (PA)
RAL 3001 (sinyal kırmızısı)
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 09 93 001 0106
Han® S-HSI w. MC M8-red-SLV
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Contacts
1
Combinables
3
Accessories
4
Spare Part
1
Ürün detayları
Identificare
  • Categoria Hoods / Housings
  • Seria Han® S
  • Identificare Han® S 200
  • Tip carcasă/priză Screw mounted housing
  • Descriere carcasă/priză
    incl. male contact with M8 bolt termination
    With Tuflok® protection
Versiune
  • Număr de contacte 1
  • Tip blocare Single locking lever
  • Domeniu de utilizare Energy Storage Systems
Technical characteristics
  • Curent nominal ‌ 200 A
  • Tensiune nominală 1,500 V
  • Tensiune de impuls nominală 8 kV
  • Grad de poluare 2
  • Rezistenţă izolaţie >108 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 0.3 mΩ
  • Moment de strângere ‌25 Nm
  • Dimensiune cheie 9
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Notă privind temperatura de limitare For use as a connector according to IEC 61984.
  • Număr de reblocări ≥ 500
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    IP40 mated condition
    IP20 unmated condition (1500 V DC; 1000 V AC)
Material properties
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Silver plated
  • Material (hood/housing) Polyamide (PA)
  • Colour (hood/housing) RAL 3001 (signal red)
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
  • California Proposition 65 substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    UL 4128
    UL 1977
  • Approvals CE
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 24 g
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140183698
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Talimatlar
Montaj talimatları

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Diğer belgeler
Fire Protection
İndirme ayarları
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın